(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

TiAlN Coat, Fresa de metal duro con radio de cuello largo, 4 flautas

TiAlN Coat, Fresa de metal duro con radio de cuello largo, 4 flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: TiAlN
· Longitud total (L) (mm): 64
· Diámetro del enlace (d) (mm): 6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VHMSR-4-004-064-06-03-L060
VHMSR-4-004-064-06-03-L080
VHMSR-4-005-064-06-03-L020
VHMSR-4-020-064-06-03-L045
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 0.5 ° Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 ° Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 ° Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 ° Sección del cuello Cono medio ángulo
(°)
Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.666.2396.4556.9367.495150.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.050.688.3068.5949.2349.979150.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.822.1762.2832.5332.848110.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.2345.5015.836.6267.68691.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de cuello largo
Longitud total (L)(mm) 64 Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Revestimiento TiAlN
Precisión de vanguardia g7 Precisión del vástago h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico