(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrigo TiAlN, fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo, 2 flautas

Abrigo TiAlN, fresa de extremo cuadrado de carburo de cuello largo, 2 flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Recubrimiento: TiAlN
· Longitud total (L) (mm): 64
· Diámetro del enlace (d) (mm): 6
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VHMS-2-008-064-06-03-L025
VHMS-2-025-064-06-03-L200
VHMS-2-030-064-06-03-L100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Profundidad máxima de mecanizado
(mm)
Ángulo de cuello
(°)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 0.5 ° Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 ° Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 ° Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.22.5110.752.7622.9043.2363.655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5320152.420.86621.59323.21225.095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3310132.910.59811.01611.96113.086

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Titanio Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento TiAlN Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 64
Precisión de vanguardia g7 Precisión del vástago h5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico