(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MCD Diamond Tip Ball 2 Flautas

MCD Diamond Tip Ball 2 Flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Longitud total (L) (mm): 78
· Precisión de vanguardia: g7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VHDB-2-120-078

Número de Parte
VHDB-2-120-078
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 6 Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Grafito / Resina
Longitud de flauta (ℓ)(mm) 12 Número de flautas(hoja) 2 Revestimiento Sin recubrimiento
Longitud total (L)(mm) 78 Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 30 Diámetro del enlace (d)(mm) 12
Diámetro del cuello(mm) 11.8 Precisión de vanguardia g7 Precisión del vástago h5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VHDB-2-120-078 de la serie MCD Diamond Tip Ball 2 Flautas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico