(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para CFRP / Aluminio, 1 flauta sin recubrimiento

Para CFRP / Aluminio, 1 flauta sin recubrimiento
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Forma de flauta: superficie C
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 1
· Precisión de vanguardia: h5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VHKE-1-020-039-03-10-L-030
VHKE-1-020-039-03-10-L-060
VHKE-1-025-039-03-10-L-040
VHKE-1-030-051-06-10-L-040
VHKE-1-040-051-06-10-L-140
VHKE-1-040-060-06-10-L-220
VHKE-1-120-078-12-10-L-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma de flauta Biselado de punta de cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23339--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26339--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54339--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34651Plano C0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414651Plano C0.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

422660--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12151278Plano C0.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito Número de flautas(hoja) 1 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión de vanguardia h5 Precisión del vástago h9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico