(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de cuchilla con alta frecuencia (Broca de corte largo largo tipo rastrillo 61-S / MV10 para cepillado)

Broca de cuchilla con alta frecuencia (Broca de corte largo largo tipo rastrillo 61-S / MV10 para cepillado)
  • Descuento por volumen

· Se aplica un tratamiento térmico y soldadura fuerte exclusivo al acero rápido de alta calidad, que ofrece un rendimiento excelente, una calidad constante y un filo afilado.
· El acero de la hoja es ideal para las condiciones de corte, logrando un excelente rendimiento de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
61S-2
61S-3
61S-4
61S-5
61S-7
61S-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud total
(mm)
Altura
(mm)
Dimensiones de la punta: a Dimensiones de la punta: b Dimensiones de la punta: c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

162001616325
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

192301919406
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

192502519408
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

252502222407
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

252802525458
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

323403232509

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Detalles del material MV10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico