(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de barras de carburo, diámetro del vástago ø3 mm

Juego de barras de carburo, diámetro del vástago ø3 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SB3SH
  • SB3S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanizado suave es posible y contribuye a mejorar el rendimiento ya que la barra no muerde involuntariamente las piezas de trabajo durante el uso de rotación de alta velocidad con nuestra forma única de cuchilla.
· Estuche de plástico incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SB3S
SB3SH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AEstablecer contenido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Tipo de cilindro / Cilindro de punta redonda / Punta de madera redondeada / Forma de árbol / Tipo de punta de corte de cono / Tipo de punta redondeada cónica / Tipo de bolaSB1A01 ・ SB1A03 ・ SB2A01 ・ SB2A02 ・ SB3A01 ・ SB4A01 ・ SB5A01 ・ SB5A03 ・ SB7A01 ・ SB8A02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindro / Cilindro de punta redonda / Punta de madera redondeada / Tipo de punta de corte de cono / Tipo de bolaSB1A03 ・ SB2A02 ・ SB3A01 ・ SB5A01 ・ SB8A02

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Conjunto de barra de carburo Punta de cuchilla Corte doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico