(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de carburo, vástago ø6 mm, vástago medio

Barra de carburo, vástago ø6 mm, vástago medio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La longitud del vástago es de 80 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SB1C04M
SB1C06M
SB1C08M
SB2C04M
SB2C05M
SB2C06M
SB2C08M
SB3C02M
SB3C03M
SB3C05M
SB4C01M
SB4C03M
SB4C04M
SB6C01M
SB6C02M
SB6C03M
SB7C01M
SB7C03M
SB7C04M
SB8C03M
SB8C04M
SB8C05M
SB8C07M
SB51C01M
SB51C02M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ADiámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro612.793-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro9.51999-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro12.725105-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda612.793-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cilindro de punta redonda81999-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda9.51999-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda12.725105-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada612.793-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada9.51999-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada12.725105-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma de árbol612.793-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma de árbol9.51999-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma de árbol12.725105-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Oval69.590-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval9.51696-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval12.722102-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica6169614
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica9.52710714
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica12.72810814
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola6585-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola86.486-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola9.5888-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola12.71191-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Oval81999-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval12.732112-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del vástago 6 mm varilla Vástago medio Punta de cuchilla Corte doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico