(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de carburo, vástago ø6 mm tipo duro (revestimiento de alúmina)

Barra de carburo, vástago ø6 mm tipo duro (revestimiento de alúmina)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La forma de la cuchilla es adecuada para cortes pesados.
· Durabilidad excelente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBH1C06
SBH1C06E
SBH1C08
SBH1C08E
SBH2C06
SBH2C08
SBH3C03
SBH3C05
SBH4C03
SBH4C04
SBH5C05
SBH6C02
SBH6C03
SBH7C03
SBH7C04
SBH8C05
SBH8C07
SBH51C02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ADiámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro9.51963-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cuchilla cilíndrica9.51963-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro12.72569-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cuchilla cilíndrica12.72569-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda9.51963-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cilindro de punta redonda12.72569-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada9.51963-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada12.72569-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma de árbol9.51963-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma de árbol12.72569-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta de corte de cono12.7226928
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval9.51660-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval12.72266-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica9.52774-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica12.72876-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola9.5852-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola12.71155-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval12.73276-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del vástago 6 mm Revestimiento Tipo duro (revestimiento de aluminio: TIAIN) Punta de cuchilla Corte doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico