(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de carburo, vástago ø6 mm, tipo de recubrimiento de titanio

Barra de carburo, vástago ø6 mm, tipo de recubrimiento de titanio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con un tratamiento de recubrimiento de titanio (estaño), la dureza de la superficie es alta, la vida útil de la barra es larga y el astillado ha mejorado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBT1C02
SBT1C03
SBT1C04
SBT1C05
SBT1C06
SBT2C02
SBT2C03
SBT2C04
SBT2C05
SBT2C06
SBT3C02
SBT3C03
SBT4C01
SBT4C02
SBT4C03
SBT5C02
SBT5C04
SBT6C02
SBT7C01
SBT7C02
SBT7C03
SBT8C03
SBT8C04
SBT8C05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AMaterial de caña Diámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindroTodo el carburo41650-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindroTodo el carburo51650-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindroTodo el carburo61650-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro-81963-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro-9.51963-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redondaTodo el carburo41650-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redondaTodo el carburo51650-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redondaTodo el carburo61650-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda-81963-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda-9.51963-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeadaTodo el carburo61650-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada-9.51963-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma de árbolTodo el carburo61650-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma de árbol-81963-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Forma de árbol-9.51963-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta de corte de conoTodo el carburo6195014
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta de corte de cono-9.5166328
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval-9.51660-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónicaTodo el carburo6165014
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica-8226914
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica-9.5277414
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bolaTodo el carburo6550-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola-86.450-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola-9.5852-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del vástago 6 mm Revestimiento Titanio Punta de cuchilla Corte doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico