(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de carburo, vástago ø6 mm, corte de diamante

Barra de carburo, vástago ø6 mm, corte de diamante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SB2C02D
  • SB1C01D
  • SB3C03D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Polvo de corte muy fino, adecuado para materiales difíciles de cortar.
· El mecanizado suave es posible y contribuye a mejorar el rendimiento ya que la barra no muerde involuntariamente las piezas de trabajo durante el uso de rotación de alta velocidad con nuestra forma única de cuchilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SB1C01D
SB2C02D
SB3C03D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del vástago 6 mm Diámetro de flauta(mm) 9.5 Longitud de la hoja(mm) 19
Longitud total(mm) 63 varilla Corte de diamante Punta de cuchilla Corte doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico