(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de carburo, vástago ø6 mm, corte de aluminio

Barra de carburo, vástago ø6 mm, corte de aluminio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para metales no ferrosos y metales ligeros, principalmente aluminio.
· El mecanizado suave es posible y contribuye a mejorar el rendimiento ya que la barra no muerde involuntariamente las piezas de trabajo durante el uso de rotación de alta velocidad con nuestra forma única de cuchilla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SB1C01SA
SB1C02SA
SB1C03SA
SB1C04SA
SB1C05SA
SB2C01SA
SB2C02SA
SB2C03SA
SB2C04SA
SB3C01SA
SB3C02SA
SB3C03SA
SB3C04SA
SB3C05SA
SB6C01SA
SB6C02SA
SB6C03SA
SB6C04SA
SB7C01SA
SB7C02SA
SB7C03SA
SB7C04SA
SB8C01SA
SB8C02SA
SB8C03SA
SB8C04SA
SB8C05SA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AMaterial de caña Diámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de cilindroTodo el carburo61950
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro-9.51963
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro-12.72569
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro-162569
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro-192569
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redondaTodo el carburo61950
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda-9.51963
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda-12.72569
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cilindro de punta redonda-192569
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeadaTodo el carburo61950
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada-9.51963
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada-12.72569
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada-162569
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Punta de madera redondeada-193276
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval-9.51660
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Oval-12.72266
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Oval-162569
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Oval-192569
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica-9.52774
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica-12.72876
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica-163077
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica-193885
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de bolaTodo el carburo6550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola-9.5852
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola-12.71155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola-161458
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de bola-191662

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del vástago 6 mm Punta de cuchilla Corte único

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico