(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de carburo, vástago ø3 mm (tipo de recubrimiento de titanio)

Barra de carburo, vástago ø3 mm (tipo de recubrimiento de titanio)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Con un tratamiento de recubrimiento de titanio, la dureza de la superficie es alta, la vida útil de la barra es larga y el desconchado ha mejorado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBT1A01
SBT1A02
SBT1A03
SBT2A01
SBT2A02
SBT3A01
SBT4A01
SBT4A03
SBT5A01
SBT5A03
SBT6A01
SBT7A01
SBT8A01
SBT8A02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ADiámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro1.56-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de cilindro2.511-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindro314-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda2.511-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cilindro de punta redonda314-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Punta de madera redondeada312.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Forma de árbol39.5-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Forma de árbol312.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta de corte de cono3167
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta de corte de cono31114
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Oval35.5-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de punta redondeada cónica312.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola2.52.3-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de bola32.5-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del mango 3 mm Material de caña Todo el carburo Longitud total(mm) 38
Revestimiento Titanio Punta de cuchilla Corte doble

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico