(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca hexagonal esférica

Tuerca hexagonal esférica
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material es S45C.
· Presenta un acabado de óxido negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FBU12

Número de Parte
FBU12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tuerca hexagonal esférica Diametro de hilo M12 Tamaño hexagonal(mm) 19
Material S45C Tratamiento térmico Templado HRC23-31 Acabado Acabado de óxido negro
Masa(g) 28

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FBU12 de la serie Tuerca hexagonal esférica.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico