(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera Uni, Tipo Independiente, Parte (Cuerpo Principal y Juego de Arandelas de Metal Independientes)

Abrazadera Uni, Tipo Independiente, Parte (Cuerpo Principal y Juego de Arandelas de Metal Independientes)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tamaño dedicado que se ajusta perfectamente a la máquina de moldeo por inyección.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FTBZ10
FTBZ12
FTBZ14
FTBZ16
FTBZ18
FTBZ20
FTBZ22
FTBZ24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M100.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M120.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M140.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M14・M160.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M18・M201.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M222.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M242.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S55C Tratamiento térmico HRC38-43 endurecido (unidad principal), HRC35-47 (lavadora libre) Refinamiento Niquelado cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico