(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera Uni, Tipo Independiente, Parte (Cuerpo Principal)

Abrazadera Uni, Tipo Independiente, Parte (Cuerpo Principal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material es S55C.
· Presenta un acabado en níquel cromado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FTB10
FTB12
FTB14
FTB16
FTB18
FTB20
FTB22
FTB24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M100.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M120.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16・M140.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M16・M140.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M20・M181.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20・M181.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M24・M222.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M24・M222.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S55C Tratamiento térmico Templado HRC38-43 Refinamiento Niquelado cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico