(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera Uni, Tipo Independiente, Parte (Arandela de Metal)

Abrazadera Uni, Tipo Independiente, Parte (Arandela de Metal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material es S55C.
· Presenta un acabado en níquel cromado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FTZ10
FTZ12
FTZ14
FTZ16
FTZ18
FTZ20
FTZ22
FTZ24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M100.026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M120.056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M140.113
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M160.107
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M180.24
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M200.23
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M220.48
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M240.46

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S55C Tratamiento térmico Templado HRC35-47 Refinamiento Niquelado cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico