(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera simple (juego de 2 piezas)【2 piezas por paquete】

Abrazadera simple (juego de 2 piezas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conveniente para su uso junto con bloque de paso o soporte de tornillo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10P10
10P34
25P38
25P58
40P12
40P34
40P38
40P58
60P10
60P12
60P34
60P38
80P10
80P34
80P58
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Perno Aplicable Parte de la garra
(mm)
Masa
(g)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

2505038M22、M24525090

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2505038M18、M20525370

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

632512M1018190

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

633216M1622310

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1003219M12、M1428630

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1003819M18、M2031710

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1002516M1025420

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1003819M1631770

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1505030M22、M24432320

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1503222M12、M14321170

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1503825M18、M20381470

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1503019M10301090

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

2005032M22、M24503370

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2005025M18、M20402790

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2005025M16482910

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Abrazadera llana Material S45C Tratamiento térmico Templado HRC35-47
Acabado Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico