(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Vise libre (juego de 2 piezas)【2 piezas por paquete】

Vise libre (juego de 2 piezas)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • FV-N
  • Accesorios para FV
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Use esta prensa libre si la pieza de trabajo es demasiado grande y no se puede instalar en una prensa, etc.
· La superficie base del cuerpo principal se procesa con la ranura de la tecla para usar las teclas de paso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FV350N
FV450N
FV550N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Carrera
(mm)
Masa
(kg)
Accesorio Fuerza de apriete
(kN)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7056.8Dos tornillos de cabeza (CS610), 2 llaves de paso (FKY16), 4 pernos de ranura en T (TBM1275), 4 tuercas de brida (12MSFN)23

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

85513Dos tornillos de cabeza (CS610), 2 llaves de paso (FKY18), 4 pernos de ranura en T (TBM1675), 4 tuercas de brida (16MSFN)28

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

110721Dos tornillos de cabeza (CS610), 2 llaves de paso (FKY20), 4 pernos de ranura en T (TBM20100), 4 tuercas de brida (20MSFN)38

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Vise libre Material FCD450 Refinamiento Boquilla / óxido negro con acabado de molienda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico