(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera en U con orificio para tornillo TPU

Abrazadera en U con orificio para tornillo TPU
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Al combinarse con un perno giratorio (CHS4000 a 8000), la altura se puede ajustar fácilmente para asegurar las piezas de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPU202
TPU204
TPU206
TPU210
TPU2425
TPU2430
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Perno Aplicable Parte de la garra
(mm)
Perno giratorio compatible Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1503819M1488CHS-4000620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005025M1660CHS-6000680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1505025M1687CHS-60001100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2005030M20125CHS-70001600
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2506045M24120CHS-80003960
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3006045M24143.CHS-80004860

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Abrazadera en U con orificio para tornillo Material S45C Tratamiento térmico Templado HRC35-47
Acabado Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico