(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera deslizante tipo B (juego de 2)【2 piezas por paquete】

Abrazadera deslizante tipo B (juego de 2)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TC-B
  • Accesorios para TC-B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Úselo cuando la altura de la pieza de trabajo sea demasiado baja para la abrazadera deslizante tipo A o demasiado alta para la prensa libre (FV).
· Todas las estructuras y funciones se ajustan al tipo de abrazadera deslizante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC1B
TC2B
TC3B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud
(mm)
Masa
(g)
Fuerza de apriete
(kN)
Accesorio

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

36103118072 tornillos de cabeza (CS1230), 2 tuercas de ranura en T (1412TN), 1 llave hexagonal (6)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

36143167082 tornillos de cabeza (CS1630), 2 tuercas de ranura en T (1816TN), 1 llave hexagonal (6)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

46180314010Dos tornillos de cabeza (CS2040), tuerca de ranura en T 2 (2220TN), 1 llave hexagonal (8)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Pinza lateral Material S50C Tratamiento térmico Endurecimiento
Dureza HRC35~40 Refinamiento Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico