(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera deslizante tipo A (juego de 2)【2 piezas por paquete】

Abrazadera deslizante tipo A (juego de 2)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TC-A
  • Accesorios para TC-A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta de la mandíbula está grabada con una rejilla para sujetar la pieza de trabajo hacia abajo.
· La operación consiste en insertar la llave y apretar para sujetar la pieza de trabajo con el cabezal de la abrazadera deslizándose a lo largo de una inclinación de 45 °.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC1A
TC2A
TC3A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud
(mm)
Masa
(g)
Fuerza de apriete
(kN)
Accesorio

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36103100072 tornillos de cabeza (CS1230), 2 tuercas de ranura en T (1412TN), 1 llave hexagonal (6)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36143154082 tornillos de cabeza (CS1630), 2 tuercas de ranura en T (1816TN), 1 llave hexagonal (6)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

46180288010Dos tornillos de cabeza (CS2040), tuerca de ranura en T 2 (2220TN), 1 llave hexagonal (8)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Pinza lateral Material S50C Tratamiento térmico Endurecimiento
Dureza HRC35~40 Refinamiento Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico