(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de peldaños - Juego de 2 piezas, serie S【2 piezas por paquete】

Bloque de peldaños - Juego de 2 piezas, serie S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Todos los bastidores de bloque entre 1S y 9S se pueden unificar y están diseñados para bloquearse juntos.
Además, combinar según sea necesario creará un accesorio de soporte inmediatamente. Además, el paralelismo es completamente exacto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1S
4S
6S
7S
8S
9S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura mínima
(mm)
Max. Altura
(mm)
Dimensión de superposición
(mm)
Tipo Masa
(g)
Número de cruces Fuerza de seguridad
(kN)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

194611.000~24.375Estándar1105–1066~132

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

369024.375~54.605Medio62010~21198~417

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8221065.800~135.775Medio309025–50495~990

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

369024.600~54.605Pesado84010~21266~555

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5815045.000~93.505Pesado210017~35446~926

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8221065.800~135.775Pesado402025–50662~1325

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Bloque de paso Material S45C Tratamiento térmico Templado HRC30-35
Acabado Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico