(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera escalonada (2 piezas 1 juego)【2 piezas por paquete】

Abrazadera escalonada (2 piezas 1 juego)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuando se combina con el bloque de escalón, la altura se puede ajustar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10S10
25S12
25S38
25S58
40S12
40S34
40S38
60S10
60S34
60S38
60S58
80S10
80S34
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Perno Aplicable Parte de la garra
(mm)
Masa
(g)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

2505038M22、M24525200

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

633212M12、M1420190

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

632512M1018190

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

633216M1622310

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1003219M12、M1428650

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1003819M18、M2031710

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1002516M1025440

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1505030M22、M24432400

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1503825M18、M20381500

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1503019M1030970

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1503822M16341420

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2005032M22、M24503470

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2005025M18、M20402870

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Abrazadera de paso Material S45C Tratamiento térmico Templado HRC35-47
Acabado Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico