(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tecla de paso serie FKY

Tecla de paso serie FKY
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para la fijación de soportes de plantilla.
· 6 tamaños disponibles

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FKY12
FKY14
FKY16
FKY18
FKY20
FKY22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20121017
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25141021
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25161026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25181030
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25201034
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

402220126

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Clave de paso Material S50C Tratamiento térmico Endurecimiento HRC40-45
Acabado Molienda Exactitud P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico