(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de bloqueo

Tornillo de bloqueo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para piezas delgadas y productos de producción en masa de sujeción.
· Los artículos irregulares también se pueden sujetar con facilidad.
· La operación de sujeción es rápida y fácil.
· El material y la dureza son adecuados para operaciones repetidas, y la superficie de contacto no se adhiere a las piezas de trabajo ni a los anillos de sujeción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR10
SR12
SR16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Perno roscado Masa
(g)
Fuerza de apriete
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M10365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12546
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M161207

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tornillo de bloqueo Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento
Dureza HRC35 (anillo de leva) Refinamiento Plateado (anillo de sujeción)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico