(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de tornillo - Tipo plano

Soporte de tornillo - Tipo plano
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuando una bola de acero se coloca en la base, crea una superficie de contacto con poca fricción, lo que permite un ajuste suave con poca fuerza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FS30
FS40
FS50
FS60
FS80
FS90
FS100
FS160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Masa
(g)
Resistencia de carga
(kN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30~40(10)25040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~50(10)47060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~62(12)65080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60~78(18)730100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80~105(25)1600160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

90~125(35)1800160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100~145(45)1900160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160~260(100)3200160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Soporte de tornillo Material S45C Tratamiento térmico Templado HRC35-47
Acabado Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico