(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cerrojo con pieza giratoria serie CHS

Cerrojo con pieza giratoria serie CHS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tornillo receptor con cabeza giratoria para TPS/TPU/FPB-B/FGB.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CHS3000
CHS4000
CHS5000
CHS6000
CHS7000
CHS8000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Diametro de hilo Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

951096
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10012147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10514218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12516324
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13018453
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

14220693

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Perno con una pieza giratoria Material S45C Acabado Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico