(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera giratoria nueva (2 piezas 1 juego)【2 piezas por paquete】

Abrazadera giratoria nueva (2 piezas 1 juego)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La altura de la abrazadera se puede ajustar libremente. Permite un trabajo de sujeción estable.
· Se coloca una almohadilla giratoria en ambos extremos de la superficie de sujeción para evitar dañar las camas de la máquina o los objetos mecanizados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NC50
NC60
NC80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Max. Altura
(mm)
Tuerca para brida Perno de ranura en T Masa
(g)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

427512MFNTBM121251640

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

498516MFNTBM161502720

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5510520MFNTBM201754960

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Abrazadera giratoria nueva Material S45C Acabado Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico