(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca de ranura en T (tipo FTS)

Tuerca de ranura en T (tipo FTS)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Calafatee para evitar que el perno sobresalga y cause daños a la mesa de la máquina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FTS1012
FTS1014
FTS1214
FTS1215
FTS1216
FTS1416
FTS1418
FTS1618
FTS1619
FTS1620
FTS1820
FTS1822
FTS1824
FTS2022
FTS2023
FTS2024
FTS2026
FTS2226
FTS2228
FTS2428
FTS2432
FTS810
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Diametro de hilo Ranura de mesa Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231814M101229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

262216M101448
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

262216M121445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

292518M121565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

292518M121667
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

292518M141662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

322820M141892
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

322820M161884
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

363224M1619135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

363224M1620138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

363224M1820130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

403628M1822200
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

444032M1824285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

403628M2022189
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

444032M2023271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

444032M2024277
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

464225M2026255
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

464225M2226240
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

494536M2228400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

494536M2428385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

545040M2432690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191512M81022

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tuerca de ranura en T Material S45C Tratamiento térmico Templado HRC23-31
Acabado Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico