(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas sólidas HSS - Broca recta de cobalto

Brocas sólidas HSS - Broca recta de cobalto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Acero rápido al cobalto
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

COSD-9

Número de Parte
COSD-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D(mm) 9 Longitud de ranura L(mm) 71 Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Longitud total L(mm) 124 Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Con / sin orificio de aceite NA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo COSD-9 de la serie Brocas sólidas HSS - Broca recta de cobalto.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico