(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de cepillo final (diámetro del eje 3 mm, diámetro del cilindro 5 mm) 1 caja (50 piezas)【50 piezas por paquete】

Tipo de cepillo final (diámetro del eje 3 mm, diámetro del cilindro 5 mm) 1 caja (50 piezas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un paquete económico de 50 piezas.
· Se cambia fácilmente por tener eje.
· Un cepillo de tipo final que es compacto y fácil de usar con rotación de alta velocidad.
[Aplicaciones]
· Es un tipo de extremo que es ideal para pulir fondos y ranuras de esquinas de piezas detalladas.
· Herramienta utilizada: micro amoladora eléctrica de velocidad variable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

53E-4-50P

Número de Parte
53E-4-50P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo final Diámetro externo(mm) 5 Diámetro del cable(mm) 0.1
Diámetro del eje(mm) 3 Longitud del eje(mm) 36 Material para el cabello Acero inoxidable (SUS304)
Largo del pelo(mm) 8 Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000 Resumen Pulido de productos de acero inoxidable o aluminio.
Número contenido en un paquete 1 caja (50 piezas) Código JAN 4989999296815 Trusco Code 474-7861
Masa(g) 175 / caja Material: eje Latón

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 53E-4-50P de la serie Tipo de cepillo final (diámetro del eje 3 mm, diámetro del cilindro 5 mm) 1 caja (50 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico