(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cinturón sin fin (Alundum)【10 piezas por paquete】

Cinturón sin fin (Alundum)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda de 100 x 915 mm para lijadora de banda ampliamente utilizada.
· Se puede utilizar ampliamente desde rectificado pesado hasta desbarbado.
· Se puede usar tanto para tipos húmedos como para tipos secos.
· Se puede utilizar tanto para materiales de acero como para trabajar la madera.
[Aplicaciones]
· Varios desbarbado y procesamiento de superficie.
· Reparación de herramientas y eliminación de rasguños gruesos.
· Rectificado y pulido de piezas metálicas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TEB100-A40
TEB100-A60
TEB100-A80
TEB100-A100
TEB100-A120
TEB100-A180
TEB100-A240
TEB100-A320
TEB100-A400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Código JAN Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

404989999292466471-97351,600 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

604989999292473471-97431,200 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

804989999292480471-97511,100 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1004989999292497471-97601000 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1204989999292503471-9778900 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1804989999292510471-9786900 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

2404989999292527471-9794900 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

3204989999292534471-9808900 g / caja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4004989999292541471-9816900 g / caja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramienta utilizada Herramientas electricas y neumaticas Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 915
Materiales base Paño Material abrasivo Alundum (Alúmina) (AA o A) piezas / caja.(ordenador personal.) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico