(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Muelas montadas - piedra de afilar de caucho rosa con vástago【10 piezas por paquete】

Muelas montadas - piedra de afilar de caucho rosa con vástago
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dado que está cristalizado con GC y granos abrasivos porosos policristalinos, proporciona una alta maquinabilidad al tiempo que mantiene la elasticidad de una muela ordinaria con eje de goma.
[Aplicaciones]
· Para pulir SKD, carburo, aluminio, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PI2204F
PI2206F
PI2208F
PI2210F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo de la sección de muela
(mm)
Longitud de la sección de piedra de afilar
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4134989999359817479-1924290 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6154989999359824479-1932370 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8204989999359831479-1941490 g / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10204989999359848479-1959630 g / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de afilar de goma Tamaño de partícula(#) 220 Diámetro del eje(mm) 3
Longitud del eje(mm) 30 Color Rosado Cantidad / paquete(pieza) 10
Velocidad rotacional máxima(rpm) 30000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico