(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Muela interna

Muela interna
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ofrece buena molienda y durabilidad.
[Aplicaciones]
· Para amoladora recta

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRI-3819
TRI-4816
TRI-4819
TRI-6516
TRI-6519
TRI-7516
TRI-7519
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Espesor
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Código JAN Trusco Code Masa
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

381930004989999292589471-985960 g
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481643004989999292596471-986790 g
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481943004989999292602471-9875100 gramos
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

651643004989999292619471-9883160 g
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

651943004989999292626471-9891190 g
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751643004989999292633471-9905210 g
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

751943004989999292640471-9913250 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensión del diámetro interno(mm) 10 Tamaño de partícula(#) 36 grano abrasivo Un grano abrasivo
Color Negro Número contenido en un paquete 5 Otras especificaciones Dureza: P; Carpeta: B

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico