(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bisel Disco Fieltro【5 piezas por paquete】

Bisel Disco Fieltro
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Gracias a su forma de paraguas, la punta del disco permanece en contacto constante con la pieza de trabajo, haciendo posible un hermoso acabado.
· Tiene alta flexibilidad y se adapta bien a las piezas de trabajo.
· El diámetro del orificio de montaje es de 15 mm, utilizable con amoladoras eléctricas y neumáticas.
[Aplicaciones]
· Se aplica grasa abrasiva (barra azul, etc.) al hierro y al acero inoxidable para el pulido y el acabado de espejo.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos de 100 mm (doble uso eléctrico / neumático)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBD-10015F

Número de Parte
TBD-10015F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de fieltro material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido Diámetro exterior Dimensiones(mm) 95
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Espesor(mm) 10 Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000
piezas / caja. 5 piezas Código JAN 4989999292435 Trusco Code 471-9701
Masa 290 g / caja Material Fieltro de lana de oveja doméstica Velocidad máxima de rotación operativa 59,7 m/s (3580 m/min)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBD-10015F de la serie Bisel Disco Fieltro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico