(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Estuche protector para herramientas tipo largo (con ruedas)

Estuche protector para herramientas tipo largo (con ruedas)

[Caracteristicas]
· Esta caja de herramientas de resina es altamente duradera y hermética, y por lo tanto es ideal para almacenar y transportar instrumentos de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAK-1133BK

Número de Parte
TAK-1133BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Protector Tool Case Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 1133×422×155
Masa(g) 8600 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 1066 Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 368
Dimensión interior efectiva, altura(mm) 136 Código JAN 4989999323795 Trusco Code 488-7468
Color Negro Resistencia de carga(kg) 15 Material Cuerpo principal: polipropileno (PP), cojín: uretano
Especificación 1 Tipo a prueba de goteo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAK-1133BK de la serie Estuche protector para herramientas tipo largo (con ruedas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico