(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cojín de aluminio

Cojín de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TACT-450K
  • TACT-530K

· Tamaño de uretano sin costuras: Pequeño (frente × fondo × alto) (mm): 510 × 323 × 10
· Tamaño de uretano sin costuras: Grande (frente × fondo × alto) (mm): 510 × 323 × 30
· Tamaño de uretano de forma de onda (dimensión del espacio de apertura x dimensión de profundidad x altura) (mm): 435 × 315 × 60

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TACT-450K

Número de Parte
TACT-450K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Para TACT-450 Código JAN 4989999322583 Trusco Code 488-7433
Masa 1,200 g/set Establecer contenido Uretano cosido: 2 hojas; Uretano Corrugado: 1 Hoja Tamaño de uretano sellado (fachada × profundidad × altura)(mm) 435×315×30
Tamaño de uretano en forma de onda (espacio de apertura x profundidad x altura)(mm) 435×315×60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TACT-450K de la serie Cojín de aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico