(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta para prensar (para mangas de anillo tipo E)

Herramienta para prensar (para mangas de anillo tipo E)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un mecanismo de verificación de moldeo incorporado en el cual el mango no se abre a menos que se complete el engarzado.
· El ancho del mango es estrecho, por lo que puede sujetarse firmemente.
· Producto compatible con JIS C 9711.
· Herramienta esencial para la prueba de competencia del trabajador eléctrico de clase 2.
[Aplicaciones]
· Para prensar mangas de anillo tipo E.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCP-280

Número de Parte
TCP-280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 277 Terminal de crimpado Anillo en E, manga pequeña (1.6 mm x 2), pequeña, mediana y grande Puerto utilizable Anillo de manga E (manga VA)
Código JAN 4989999230635 Trusco Code 436-3213 Masa(g) 430

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCP-280 de la serie Herramienta para prensar (para mangas de anillo tipo E).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico