(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Multi Vise (Tipo de mesa)

Multi Vise (Tipo de mesa)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hierro fundido dúctil, por lo que es poco probable que se dañe debido al trabajo pesado.
· Ideal para procesar materiales irregulares.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMBT-80

Número de Parte
TMBT-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 235 Ancho(mm) 130 Altura(mm) 80
Ancho de la boca(mm) 80 Apertura de boca(mm) 80 Profundidad de la boca(mm) 44
Fuerza de apriete(kN) 10 Masa(kg) 4.2 Material (cuerpo principal) Hierro fundido dúctil (FCD450)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TMBT-80 de la serie Multi Vise (Tipo de mesa).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico