(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de abrazadera en C (tipo de mandíbula profunda)

Prensa de abrazadera en C (tipo de mandíbula profunda)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es más ligero que otras abrazaderas del mismo tamaño, lo que permite un trabajo fácil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC-50D
TC-75D
TC-100D
TC-125D
TC-150D
TC-200D
TC-250D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501004989999328790490-1746560
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

751254989999328806490-1754860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001604989999328813490-17621400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1252004989999328820490-17711950
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1502504989999328837490-17892960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2003504989999328844490-17975360
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2504004989999328851490-18017450

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Material de acero laminado en frío Especificaciones Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico