(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensa de abrazadera en C (tipo medio)

Prensa de abrazadera en C (tipo medio)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es más ligero que otras abrazaderas del mismo tamaño, lo que permite un trabajo fácil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC-50M
TC-75M
TC-100M
TC-125M
TC-150M
TC-200M
TC-250M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50654989999328646490-1592460
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

75804989999328653490-1606740
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1001004989999328660490-16141200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1251254989999328677490-16221600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1501504989999328684490-16312400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2002004989999328691490-16494080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2502504989999328707490-16575940

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Material de acero laminado en frío Especificaciones Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico