(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensa de abrazadera en C (tipo estándar)

Prensa de abrazadera en C (tipo estándar)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es más ligero que otras abrazaderas del mismo tamaño, lo que permite un trabajo fácil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC-50S
TC-75S
TC-100S
TC-150S
TC-200S
TC-250S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50504989999328585490-1533440
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

75504989999328592490-1541630
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100604989999328608490-15501020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

150754989999328615490-15681460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200904989999328622490-15762290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2501004989999328639490-15844120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Material de acero laminado en frío Especificaciones Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico