(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de carpintería

Abrazadera de carpintería
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte de sujeción está envuelta en plástico para evitar arañazos.
· Hecho para ser siempre paralelo a la superficie de sujeción.
· Es ideal para carpintería, fabricación de muebles y bricolaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PJH-30
PJH-60
PJH-100
PJH-125
PJH-150
PJH-200
PJH-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4603004989999326444490-09362030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7606004989999326451490-09442570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

116010004989999326468490-09523280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

141012504989999326475490-09613370
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

166015004989999326482490-09794180
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

216020004989999326499490-09875070
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

266025004989999326505490-09955960

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 95 Dimensiones del marco A(mm) 29 Dimensiones del marco B(mm) 9
Material Material de acero laminado en frío, resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico