(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La parte de sujeción está envuelta en plástico para evitar arañazos.
· Hecho para ser siempre paralelo a la superficie de sujeción.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PJHPF
Cuerpo principal conforme | PJH-30・60・100・125・150・200・250 | Código JAN | 4989999326529 | Trusco Code | 490-1011 |
---|---|---|---|---|---|
Masa(g) | 20 | Material | Resina |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente