(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera Uni

Abrazadera Uni
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La gran superficie de sujeción plana es compatible con superficies de precisión, materiales angulados y materiales con extremos puntiagudos.
· La carcasa está hecha de poliamida reforzada con fibra de vidrio, difícil de romper y resistente a los adhesivos.
· Es ideal para carpintería, fabricación de muebles y bricolaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PJ-16P
PJ-30P
PJ-60P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2971604989999326406490-0898600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4373004989999326413490-0901700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7376004989999326420490-0910900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bolsillo(mm) 80 Dimensiones del marco A(mm) 20 Dimensiones del marco B(mm) 5
Material Material de acero laminado en frío, resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico