(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorio de abrazadera tipo voladizo

Accesorio de abrazadera tipo voladizo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La fijación de la manija de apriete al exterior del riel permite su uso en lugares estrechos.
· Al reemplazar el brazo e instalar el accesorio opcional CTD, se extiende la extensión.
· Para acero y chapa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CTD-1
CTD-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cuerpo principal conforme Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-804989999326680490-1177300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

CTL-30、CTL-60、CTL-804989999326697490-1185310

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico