(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal con punta de bola doblada cuadrada

Llave hexagonal con punta de bola doblada cuadrada
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una llave de barra hexagonal girada 30 ° teniendo en cuenta su facilidad de uso.
· La tecnología de procesamiento especial proporciona alta durabilidad y resistencia a la abrasión.
· El apriete final también se puede realizar con la parte de punta de bola.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBRK-20

Número de Parte
TBRK-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Longitud total (dimensión L)(mm) 91 Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L(mm) 16 Dimensiones laterales opuestas(mm) 2.0
Código JAN 4989999352658 Trusco Code 489-5487 Masa(g) 2.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBRK-20 de la serie Llave hexagonal con punta de bola doblada cuadrada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico