(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango de trinquete en forma de T

Mango de trinquete en forma de T
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se incluye un mecanismo de trinquete, que gira el tornillo con solo un movimiento repetitivo de la muñeca, sin la necesidad de volver a agarrar el mango.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRD-TH

Número de Parte
TRD-TH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Otro Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ángulo de inserción(mm) 6.35
Longitud total(mm) 80 Masa(g) 86 Código JAN 4989999346770
Trusco Code 487-9431

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRD-TH de la serie Mango de trinquete en forma de T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico