(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte magnético

Soporte magnético
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El imán puede sostener la broca.
· La broca se puede alargar para usar con el montaje de un mango de repuesto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRD-MH

Número de Parte
TRD-MH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Otro Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Imán Disponible
Ángulo de inserción(mm) 6.35 Longitud total(mm) 60 Masa(g) 20
Código JAN 4989999346787 Trusco Code 487-9422

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRD-MH de la serie Soporte magnético.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico