(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de destornilladores de trinquete Box Bit

Juego de destornilladores de trinquete Box Bit
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanismo de trinquete permite un giro rápido en espacios reducidos.
· Diseño ultracorto que permite girar pernos hexagonales en lugares estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRDB-S

Número de Parte
TRDB-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Caja Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 7 / 8 / 5.5 / 10 / 12
Longitud total(mm) 108 Establecer contenido Caja Bit 5.5, 7, 8, 10, 12 mm Masa(g) 100/set
Código JAN 4989999346657 Trusco Code 487-9414

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRDB-S de la serie Juego de destornilladores de trinquete Box Bit.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico